Siphon de sol et de douche Zurn Z415-SZ1, corps en fonte Duracoat avec sortie inférieure, collier de serrage à membrane réversible et collier réglable avec fentes d'infiltration et assemblage supérieur. La série de siphons EZ1TM est conçue pour simplifier l'installation. Elle comprend un bouclier de béton, un réglage vertical après coulage jusqu'à 2,5 cm [25], des cales pré-emballées pour la correction de l'inclinaison et une crépine intégrée anti-talon en bronze nickelé de type S, pour usage léger, avec couvercle de protection pour la coulée du béton.
Conformité:
Mots-clés : Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, usage léger, siphon de sol, drain, 833-625NR
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |