Publier vos produits
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

Traduit par Google,

ZURN Z531 Caniveau de pont à bride large à cadre réglable de 9" [229 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec bride de lissage en latex de 10-1/4" [260 mm] de diamètre et pince de lissage en latex réglable combinée avec une grille plate de résistance moyenne.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • pince réglable pour coffrage de bord à la truelle en latex et solin de membrane
  • Grille de résistance moyenne
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z531
  • Famille de produitsSanitary Components
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)17
  • Profondeur (pouces)17
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord