Publier vos produits
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

Traduit par Google,

Siphon de sol à bride large ZURN Z532 de 12-1/4" [311 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, bac d'infiltration et pince et cadre de solin de membrane combinés avec bride de truelle en latex pour grille Durist à fentes robustes, avec seau à sédiments suspendu.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
  • Grille à fentes robuste avec bac à sédiments suspendu
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z532
  • Famille de produitsSanitary Components
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains