Publier vos produits
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

Traduit par Google,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : ZURN Z536 Drain de stationnement de 15-3/8" [391 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, bride de support de drain à joint robuste, avec grille à fentes robuste.

Caractéristiques

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z536-ic
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsDeck Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)95
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage