Publier vos produits
Z6003PL-EWS Aquaflush® PL Plus Exposed Manual Flush Valve -0.5 gpff
Zurn

Z6003PL-EWS Aquaflush® PL Plus Exposed Manual Flush Valve -0.5 gpff

Traduit par Google,
Soupape de chasse chromée exposée et silencieuse de type diaphragme avec un extérieur poli. Complet avec un diaphragme à double joint résistant aux chloramines avec un by-pass résistant au colmatage. La vanne est conforme à l'ADA avec une poignée sans maintien ouvert et sans fuite, un casse-vide à contre-pression élevée, un écrou d'accouplement hexagonal monobloc, une pièce de raccordement réglable, un raccord de raccord et une bride pour la connexion du raccord supérieur. L'arrêt de contrôle a une protection interne anti-siphon. Les joints internes sont faits de matériaux résistants aux chloramines. Aquaflush Plus est fourni comme spécifié ci-dessus et comprend un kit de brasage, un capuchon d'arrêt anti-vandalisme et une bride murale en fonte. Complet avec un diaphragme à double joint résistant aux chloramines avec un by-pass résistant au colmatage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z6003pl-ews
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
  • Groupe de produitsAquaFlush®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord