Publier vos produits
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
    Zurn

    Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau encastré, silencieux, à membrane, en laiton brut, avec membrane AquaVantage® TPE Zurn résistante à la chloramine, double joint et by-pass triplement filtré anti-obstruction. Ce robinet est équipé d'une poignée anti-fuite et anti-maintien en position ouverte, d'un brise-vide haute contre-pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'une pièce de raccordement réglable et d'un raccord pour raccordement par l'arrière. La vanne de régulation est dotée d'une protection anti-siphon interne et d'un kit de soudure par brasure. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • Massachusetts MA approuvé
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • cUPC
    • Liste UL
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • WatersenseLabeled

    Mots-clés : Robinets dissimulés, manuels, robinets de chasse, bâtiments gouvernementaux, commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtellerie, militaire, bureaux, soins de santé, commerce de détail, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, industriel, restauration, complexe sportif/centre de loisirs, spécificateur de systèmes Zurn One, 6143AV, 143AV

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z6143av
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaVantage®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord