Publier vos produits
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

Traduit par Google,

Caniveau modulaire ZURN Z665 de 305 mm (12 po) de large, corps de puisard profond en fonte revêtue de Dura-Coated avec sortie inférieure. Le module de sortie de 305 mm (12 po) de long et les modules d'extension sont fournis avec un bac de récupération intégré et une grille à fentes amovibles robuste.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
Spécification
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z665
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)16.13
  • Profondeur (pouces)16.81
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCDrain covers
  • Code UNSPSC40141739
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains