Publier vos produits
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
    Zurn

    Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves

    Traduit par Google,

    Les robinets de chasse à piston Zurn Metroflush sont équipés d'un piston résistant aux chloramines, d'un by-pass filtré anti-obstruction et de joints résistants aux produits chimiques, pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits. Nécessitant un contact direct de l'utilisateur pour activer la chasse via une poignée, ces robinets constituent la pierre angulaire de la gamme de robinets de chasse Zurn. Les robinets de chasse apparents offrent un accès facile et pratique pour les projets quotidiens, avec tous les composants fonctionnels visibles. Ces installations sont les plus courantes, offrant un accès plus facile pour l'entretien et la modernisation.

    Conformité:

    • Massachusetts MA approuvé
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • UniformPlumbingCodeUPCListe
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • WatersenseLabeled

    Caractéristiques:

    • Piston avec by-pass filtré anti-obstruction, joints résistants à la chloramine et alliages de laiton à faible teneur en plomb
    • Poignée conforme à l'ADA avec fonctions de maintien en position ouverte et anti-fuite
    • Arrêt de régulation avec protection interne contre le siphon, kit de soudure par soudure et bride murale moulée avec vis de réglage
    • Kit casse-vide pour contre-pressions élevées
    • Joints internes résistants à la chloramine
    • cordier réglable
    • Raccord et bride pour raccordement supérieur.

    Mots-clés : Metroflush, robinet de chasse, robinets d'urinoir, robinet de chasse d'eau d'urinoir, chasse d'eau manuelle

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6203
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsMetroFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes