Publier vos produits
Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence basse tension infrarouge passif est un système de contrôle d'éclairage à détection de mouvement, conçu pour des économies d'énergie et un confort accru. Cet interrupteur mural utilise un relais isolé de forme C qui s'intègre directement aux systèmes de contrôle d'éclairage, de bâtiment et de CVC. L'ONW-P-1001-SP est conçu pour détecter tout mouvement provenant d'une source de chaleur (comme une personne entrant dans une pièce) dans son champ de vision et allumer automatiquement les lumières. Ces capteurs sont dotés de lentilles multisegments. Ils intègrent une technologie auto-adaptative qui ajuste en continu la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser les économies d'énergie. Le mode CVC permet à la charge connectée au relais de forme C de rester allumée lorsque les lumières sont éteintes manuellement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-p-1001-sp
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès