Publier vos produits
120260 Lavabo collectif suspendu CANAL
120260 Lavabo collectif suspendu CANAL
120260 Lavabo collectif suspendu CANAL
120260 Lavabo collectif suspendu CANAL
    DELABIE

    120260 Lavabo collectif suspendu CANAL

    Lavabo collectif à accrocher au mur, 2-3 places - 1400 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage. Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger. Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage. Écoulement à droite. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 8,5 kg. Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100260). Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0211260015]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120260
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)8602
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs
    • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
    • Titre OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord