Publier vos produits
2561D Distributeur de sachet hygiénique et poubelle
DELABIE

2561D Distributeur de sachet hygiénique et poubelle

Distributeur de sachets hygiéniques et poubelle. Poubelle inox avec trappe au-dessus. Distributeur de sachets hygiéniques en-dessous. Contenance réceptacle : 9 litres. Articulé ouvrant avec serrure et clé standard DELABIE. Fixation murale. Épaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 123 x 250 x 350 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2561D
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)123
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010204
  • Nom ETIMAccessories, shower/WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-39 45 25 13
  • Titre OmniClassSolid Waste Bins

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord