Publier vos produits
350505S Barre de maintien droite Basic satiné, 500 mm Ø 32
DELABIE

350505S Barre de maintien droite Basic satiné, 500 mm Ø 32

Barre de maintien droite Basic pour personne à mobilité réduite (PMR). Tube Ø 32, entraxe 500 mm. Barre d'appui en inox 304 poli satiné. Fixations invisibles par platine inox 3 trous. Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.350505S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)572
  • Profondeur (mm)72
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)605
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord