Publier vos produits
35481W Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Basic blanc
DELABIE

35481W Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Basic blanc

Barre de maintien d’angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, pour personne à mobilité réduite (PMR). Inox époxy blanc. Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée. Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche. Fixations invisibles par platine 3 trous. Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm, Ø 32. Garantie 30 ans. Marquée CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.35481W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)786
  • Largeur (mm)786
  • Profondeur (mm)1216
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2707
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord