Publier vos produits
4081P Porte-papier toilette mural à rouleau en U
DELABIE

4081P Porte-papier toilette mural à rouleau en U

Porte-papier toilette mural en U. Dérouleur de papier WC en rouleau. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Tube Ø 20, épaisseur 1 mm. Fixations invisibles. Porte-papier WC garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4081P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord