Publier vos produits
44000615 Robinet électronique TEMPOMATIC 4
44000615 Robinet électronique TEMPOMATIC 4
44000615 Robinet électronique TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    44000615 Robinet électronique TEMPOMATIC 4

    Robinet électronique de lavabo sur plage : Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence, optimisée en bout de bec. Corps en Inox chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexible PEX avec robinet d'arrêt, filtre et entrée conique Ø 15. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.44000615
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)181
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1367
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord