Publier vos produits
5071N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm
5071N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm
5071N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm
    DELABIE

    5071N Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm

    Barre de maintien en L Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien. Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Dimensions : 1 245 x 450 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5071N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1316
    • Largeur (mm)523
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2974
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord