Publier vos produits
510160P Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 650 mm
DELABIE

510160P Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 650 mm

Barre de maintien rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC ou pour douche. Permet un accès latéral en position relevée. Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée. Retenue en position verticale. Descente freinée. Barre rabattable en inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d’épaisseur. Livrée avec vis inox pour mur béton. Dimensions : 650 x 230 x 105 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510160P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord