Publier vos produits
510601P Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
DELABIE

510601P Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Distributeur d’essuie-mains mural. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Contenance : 500 formats. Dimensions : 120 x 275 x 360 mm. Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606). Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510601P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1399
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord