Publier vos produits
511928W Dosseret WC confort Be-Line®
511928W Dosseret WC confort Be-Line®
511928W Dosseret WC confort Be-Line®
511928W Dosseret WC confort Be-Line®
    DELABIE

    511928W Dosseret WC confort Be-Line®

    Dosseret WC confort Be-Line® pour personne à mobilité réduite (PMR). Structure en aluminium époxy blanc mat. Dossier WC souple en polyuréthane. Dimensions : 150 x 513 x 173 mm. Garantie 30 ans. Marqué CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511928W
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)513
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3244
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord