Publier vos produits
511943C Patère Be-Line® anthracite métallisé
511943C Patère Be-Line® anthracite métallisé
    DELABIE

    511943C Patère Be-Line® anthracite métallisé

    Patère Be-Line®. Porte-manteau mural avec fixations invisibles. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Patère design garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511943C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord