Publier vos produits
511950FC Cache fixations pour barre rabattable Be-Line avec plaque de fixation
DELABIE

511950FC Cache fixations pour barre rabattable Be-Line avec plaque de fixation

Cache fixation pour barre de maintien rabattable amovible Be-Line®. Cache les vis de fixation lorsque la barre d'appui WC est retirée. Limite le nombre de barres rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite (PMR). Livré avec vis inox pour mur béton. Cache anthracite métallisé avec plaque de fixation. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511950FC
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)17
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)851
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord