Publier vos produits
566 Porte-papier toilette mural à rouleau
DELABIE

566 Porte-papier toilette mural à rouleau

Porte-papier toilette mural. Dérouleur de papier WC à rouleau. Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable. Inox 304 bactériostatique poli brillant. Fixations invisibles. Dimensions : 119 x 140 x 80 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.566
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord