Publier vos produits
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Traduit par Google,
    Bec cascade baignoire Dornbracht sans inverseur pour montage sur plage 235 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

      • 235 mm projection
      • cascade
      • height of mixer 100 mm
      • height up to aerator 80 mm
      • hole diameter 32 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13630740
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsTub faucets - Deck mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps