Publier vos produits
SOLEA P2 MATT CHROME - IS
SOLEA P2 MATT CHROME - IS

    SOLEA P2 MATT CHROME - IS

    Traduit par Google,

    Plaque de commande double Solea P2 pour actionnement pneumatique - Chrome mat - Logo Ideal Standard

    Spécification
    • Solea P2 dual flush plate for Pneumatic actuation - Matt chrome - Ideal Standard logo

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0110
    • Famille de produitsSolea
    • Groupe de produitsFlushplate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)146
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)0.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique