Publier vos produits
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades
    Investwood
    Archivé

    Viroc Cement Bonded Particle Board - Facades

    Viroc® Cement Bonded Particle Board

    Viroc est un panneau composite constitué d'un mélange de particules de bois et de ciment appelé Cement Bonded Particle Board (CBPB). Il combine la flexibilité du bois avec la résistance et la durabilité du ciment, permettant une large gamme d'applications à l'intérieur comme à l'extérieur. La production du panneau Viroc est conforme aux spécifications des normes EN 634 et EN 13986 et possède le certificat de marquage CE.

    Le panneau Viroc a un aspect hétérogène avec différentes nuances dispersées de manière aléatoire, résultant des couleurs naturelles des matières premières utilisées et des réactions chimiques. Des différences de teinte peuvent être observées sur une même face, entre faces d'un même panneau ou entre différents lots de fabrication.

    Spécification
    • Viroc est produit en différentes couleurs, tailles et épaisseurs.


      Noir | Gris

      Épaisseurs Viroc (mm) : 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32
      Dimensions (mm) : 2660 x 1250 | 3000 x 1250 et autres sur demande.


      Blanc | Ocre | Jaune | Rouge

      Épaisseur Viroc (mm) : 12 (Autres épaisseurs sur demande)
      Dimensions (mm) : Blanc 2660 x 1250 | 3000 x 1250< br>D'autres dimensions peuvent être fournies sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viroc-cement-bonded-particle-board-facades
    • Famille de produitsViroc
    • Groupe de produitsViroc
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement