Publier vos produits
FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

Traduit par Google,
Les ventilo-convecteurs verticaux Hi-Rise de la série FS de Johnson Controls sont conçus pour maximiser la flexibilité de sélection et d'installation, et pour faciliter l'entretien. La grande variété d'options standard disponibles sur les ventilo-convecteurs de la série FS vous permet de trouver la polyvalence pour répondre aux besoins de tout concepteur de système CVC. Les unités sont également conçues pour dépasser les normes de qualité rigoureuses du marché institutionnel, tout en restant concurrentielles dans les segments commercial et résidentiel du marché. Les ventilo-convecteurs verticaux Hi-Rise de Johnson Controls établissent de nouvelles normes en matière d'innovation, de qualité, de flexibilité et de prix compétitifs.

  • Conception flexible - Unités simples ou doubles, armoire exposée ou dissimulée ; Batteries 2 ou 4 tubes
  • Facilité d'installation - Les unités sont livrées avec les colonnes montantes installées ; en option, les colonnes montantes peuvent être expédiées séparément et être installées et testées sur le terrain, afin de réduire le temps de cycle du projet ; tuyaux tressés en acier inoxydable raccords de bobine de vitesse
  • Performances optimisées - Certifié et labellisé ARI-440 ; batterie à eau glacée pour le refroidissement, batterie à eau chaude ou électrique pour le chauffage.
  • Contrôle amélioré de l'humidité - Options uniques disponibles pour atténuer les conditions qui contribuent à la moisissure
  • Ensembles de tuyauterie - Ensembles de tuyauterie assemblés en usine disponibles
  • Choix de commandes - Les thermostats peuvent être analogiques, à affichage numérique ou programmables ; montage sur unité ou montage à distance. Les commandes peuvent être interfacées avec un système d'automatisation du bâtiment ou fonctionner de manière autonome.
  • Excellente QAI - Faibles niveaux sonores ; les bacs de récupération inclinés sont également nettoyables ; les armoires peuvent être isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium ou de la mousse à cellules fermées
  • Facilité d'entretien supérieure - Le pont du ventilateur et le bac de récupération peuvent être retirés pour l'entretien
Spécifications techniques
  • Réference unique.jci-fcu-fsx
  • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Groupe de produitsFan Coil - Vertical - High-Rise
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment