Les unités de traitement d'air montées au plafond de la série YORK YAH sont les points terminaux des systèmes de climatisation centraux. Ils sont conçus pour les unités d'air frais ou pour refroidir, chauffer, humidifier et déshumidifier, filtrer et purifier l'air, etc. L'air conditionné peut être acheminé à des endroits à différentes distances via des conduits spécialement conçus. Les unités sont particulièrement adaptées à la climatisation des bâtiments commerciaux et des applications industrielles.
Les unités de traitement d'air de la série YORK YAH ont 10 modèles différents. La capacité de refroidissement varie de 8kW à 252kW et le débit d'air de 1500m3/h à 15000m3/h. La pression totale externe nominale varie de 180 à 340 Pa. Une pression totale externe supérieure peut être fournie pour une application flexible.
Chaque unité est fabriquée en acier galvanisé avec une isolation intérieure en fibre de verre de 15 mm d'épaisseur. Il contient un serpentin de refroidissement et un ventilateur intégrés, ainsi que des filtres à air en nylon montés à l'extérieur.
Les batteries de refroidissement et de chauffage utilisent des tubes en cuivre avec des ailettes ondulées. Le ventilateur, le moteur et la poulie à courroie sont tous des produits de haute qualité produisant des performances stables et efficaces. Le ventilateur est un modèle centrifuge incurvé vers l'avant qui fonctionne sur des entrées d'air doubles. Le moteur est doté d'un IP55 et d'une isolation de type F avec des roulements autolubrifiants. Le filtre monté à l'extérieur peut être retiré par le côté ou par le bas.
Fonctionnalités- Installation facile
- Hauteur d'unité inférieure pour une application de plafond à faible hauteur de chute
- Faible bruit
- Le filtre peut être retiré par le côté ou par le bas