Introduction & Principales Spécifications
Le Kalfire E-one 100F est le modèle encastrable de la série Kalfire E-one. Grâce à ses lignes épurées et à ses dimensions compactes, ce modèle est idéal pour une installation dans un meuble sur mesure, tel qu’un mur de rangement dans un salon, un restaurant ou un hôtel.
Design & Intégration Intérieure
La généreuse surface vitrée de 100 cm x 37 cm offre une vue optimale sur le feu et les bûches réalistes en céramique. Avec l’intérieur réglable et éclairé de façon atmosphérique, la cheminée devient un point focal accrocheur dans tout intérieur, même lorsqu’elle est éteinte. Le modèle encastrable peut également être équipé de l’élément de chauffage Atmos Heating.
Modèle Autoportant : Kalfire E-one 100F FR
Le modèle autoportant, le Kalfire E-one 100F FR, dispose d’un habillage en acier élégant et épuré sur tout son pourtour, qui s’intègre parfaitement à tout type d’intérieur, du moderne au classique, et du rustique à l’urbain. Facile à installer et à déplacer, il permet de continuer à en profiter même après un réaménagement, une rénovation ou un déménagement.
Options & Variantes
Comme le modèle encastrable, le Kalfire E-one 100F FR offre deux choix pour l’intérieur : un fond plat ou design, ainsi que l’option Single ou Dual HD Flame Technology.
Points Techniques Importants
La hauteur du E-one 100F varie de 596,7 à 728,5 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Albanie | États-Unis |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Ukraine | |
Vatican |