Introduction & Spécifications principales
Le Kalfire E-one 130CR (Angle Droit) est une cheminée électrique holographique d’angle avec vitrage frontal, un côté (gauche ou droit) et chauffage en option.
Expérience de Feu Réaliste
La projection de flammes holographiques 3D sur les bûches fabriquées à la main imite un feu plus vrai que nature. Des options telles que le lit de braises réaliste, le son de crépitement et le chauffage Atmos en option garantissent une expérience de feu optimale.
Design & Application Intérieure
Le E-one 130CR se distingue comme un élément phare dans tout espace de vie. Admirez les flammes holographiques à travers le côté et laissez-vous surprendre par le réalisme du feu. Avec une largeur de 130 cm, il est parfait pour une installation de type « cinewall ». Les cheminées ambiantes holographiques Kalfire E-one peuvent être personnalisées selon vos préférences. Nos revendeurs exclusifs et certifiés vous assistent dans l’installation et la réalisation de votre design idéal.
Mise en Avant : Atmos Heating
Le E-one est disponible avec un élément chauffant innovant appelé Atmos Heating. Cet élément est exclusivement disponible pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR). L’élément chauffant diffuse un flux continu et agréable d’air chaud à un angle de 45°, assurant une expérience de feu optimale, unique pour les cheminées électriques.
Personnalisation & Commande
Personnalisez l’intensité et la hauteur des flammes, faites défiler les images de flammes, choisissez le son et réglez la luminosité du lit de braises. Enregistrez tous ces réglages dans les Kalfire Moods pour profiter de votre feu personnalisé en un seul clic.
Points Techniques
La hauteur du E-one 130CR varie de 597 à 728,5 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Albanie | États-Unis |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Ukraine | |
Vatican |