Publier vos produits
E-one 160F Cheminée d'ambiance holographique

E-one 160F Cheminée d'ambiance holographique

Introduction & Spécifications principales

Le Kalfire E-one 160F est une cheminée électrique holographique d’ambiance avec vitrage uniquement en façade et chauffage en option. La projection de flammes holographiques 3D sur des bûches fabriquées à la main imite un feu réaliste. Des options telles que le lit de braises réaliste, le son de crépitement et l’option Atmos Heating garantissent une expérience du feu optimale.

Design & Application intérieure

Ce modèle frontal est idéal pour une installation dans un mur plat, un meuble mural ou une cheminée. Avec ses 160 cm de largeur, le E-one 160F est également parfait pour une utilisation en mur multimédia (cinewall). Les cheminées holographiques d’ambiance Kalfire E-one peuvent être personnalisées selon vos préférences. Nos revendeurs exclusifs et certifiés vous assistent dans l’installation et la réalisation de votre projet sur mesure.

Mise en avant : Atmos Heating

Le E-one est disponible avec un élément chauffant innovant appelé Atmos Heating. Cet élément est exclusivement disponible pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR). L’élément chauffant diffuse un flux continu et agréable d’air chaud à un angle de 45°, garantissant une expérience du feu optimale et unique pour les cheminées électriques.

Personnalisation & Commande

Personnalisez l’intensité et la hauteur des flammes, alternez entre différentes images de flammes, choisissez le son et réglez la luminosité du lit de braises. Enregistrez tous ces réglages dans les Kalfire Moods pour profiter de votre feu personnalisé en un seul clic.

Points techniques

La hauteur du E-one 160F varie de 596,7 à 758,3 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non. Les plans dimensionnels sans chauffage sont disponibles sur www.kalfire.com.

Spécification
  • Caractéristiques principales

    Le Kalfire E-one 160F est une cheminée électrique holographique frontale avec projection holographique 3D avancée sur des bûches fabriquées à la main, offrant un effet de flamme très réaliste.

    • Cheminée électrique holographique frontale
    • Technologie holographique 3D
    • Atmos Heating en option
    • Possibilités d’intégration illimitées

    Dimensions & Données techniques

    • Taille du verre : 1594 × 370 mm (L × H)
    • Plage de hauteur : 596,7 – 758,3 mm (selon l’option Atmos Heating)

    Éclairage & Effets

    • Lit de braises réaliste avec intensité réglable
    • Hauteur et intensité des flammes réglables
    • Alternance entre différentes images de flammes

    Son

    • Effet sonore de crépitement

    Mise en avant : Atmos Heating

    • Élément chauffant innovant offrant un flux continu et agréable d’air chaud à un angle de 45°
    • Disponible exclusivement pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR)

    Options produit

    • Technologie de flamme HD simple
    • Technologie de flamme HD double
    • Atmos Heating

    Options d’intérieur

    • Plaque de fond design
    • Plaque de fond plate

    Commande & Personnalisation

    • Réglage de la hauteur et de l’intensité des flammes, des images de flammes et du lit de braises
    • Enregistrez vos réglages préférés dans les Kalfire Moods pour une activation en un seul geste
Spécifications techniques
  • Réference unique.e-one-160f-holographic-fireplace
  • Famille de produitsHolographic fireplace
  • Groupe de produitsFront fireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)1611
  • Profondeur (mm)477
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
  • Description de l'Uniclass 2015Inset open fires
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 11
  • Titre OmniClassElectric Fireplace

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord