Publier vos produits
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5 sur 5 étoiles4.5(29 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de clôture modulaire, sans arêtes vives, idéal pour les terrains de jeux, les parcs publics et les zones de loisirs en général. Le système breveté de fixation des joints assure polyvalence et facilité d'installation. La main courante supérieure spéciale dissimule toutes les parties saillantes, ce qui en fait une clôture sécurisée. Dimensions - Maille 50x200 mm - Fil Ø 5 mm - Main courante tubulaire de 40 mm de diamètre Matériau - Acier S235JR UNI EN 10025, galvanisé à chaud selon UNI EN 10244-2 Revêtement - Revêtement en poudre polyester Couleur - Vert RAL 6005, autres couleurs RAL disponibles sur demande Système de fixation - Joint universel MP pour poteau carré (Brevet International) - Agrafe type crabe pour poteau rond Portails - Portails à simple, double ou coulissant vantail.
    Spécification
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Recintha-PG
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsWire panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCMetal fencing
    • Code UNSPSC30152001
    • Code Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Description de l'Uniclass 2015Fencing panels