Publier vos produits
Mid Efficiency 8.4 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 8.4 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Rheem RTG est une série de chauffe-eau à gaz sans réservoir à très faible taux de NOx et à efficacité moyenne conçus pour l'eau chaude en continu

Efficacité

  • .82 UEF-États-Unis
  • .82 EF - Canada
  • Avec échangeur de chaleur tout en cuivre

Performance

  • EcoNet Enabled - tous les produits Tankless de 2010 à aujourd'hui peuvent se connecter à l'application mobile EcoNet via le kit d'accessoires Tankless EcoNet (REWRA630TWH)
  • Exclusif! Réglage d'économie d'eau - lors de l'activation, ce réglage peut économiser jusqu'à 1 100 gallons d'eau par an en réduisant le débit au robinet jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte (facultatif)
  • Meilleur de l'industrie ! Activation à faible débit - Le débit minimum de 0,26 GPM et le débit d'activation minimum de 0,40 GPM garantissent que l'utilisateur recevra de l'eau chaude même dans des situations de faible demande
  • Prêt pour le kit de pompe de recirculation - Fournit de l'eau chaude plus rapidement au robinet et permet d'économiser jusqu'à 12 000 gallons d'eau/an

Installation et entretien faciles

  • Compatibilité conduite de gaz 1/2"
  • Exclusif! Réglage de l'avis de maintenance - Alerte le propriétaire, après 500 heures d'utilisation, d'appeler pour un contrôle de service (facultatif)
  • Système de ventilation concentrique de 3"/5" avec collecteur de condensat intégré
  • Se connecte à Metal Fab. Inc., ventilation concentrique 3"/5" sans adaptateur

Technologie

  • Pour les applications à forte demande, accessoires disponibles pour relier plusieurs unités dans un système de partage de charge

Conforme à la haute altitude

  • Capacité à haute altitude - jusqu'à 8 400 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer

Faibles émissions

  • Brûleur ultra faible en NOx respectueux de l'environnement conforme aux exigences de la règle SCAQMD 1146.2

Sécurité

  • Exclusif! Film de protection anti-surchauffe Guardian OFW ™ - empêche les températures dangereuses et offre le meilleur dégagement latéral de l'industrie de 1/2 pouce
  • Exclusif! Programmation de démarrage à chaud - Minimise les éclats d'eau froide en restant en état prêt à l'emploi pour les besoins consécutifs en eau chaude

Plus…

  • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
  • Nécessite une alimentation 120 V (modèles d'intérieur uniquement)
  • Meilleur de l'industrie ! Protection contre le gel jusqu'à -30 °F
  • La température maximale de l'eau est de 140°F. Pour les applications à haute température, des kits de mise à niveau sont disponibles

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem_rtg-84outdoor
  • Famille de produitsTankless
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25.63
  • Largeur (pouces)13.88
  • Profondeur (pouces)8.88
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters