Publier vos produits
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    Traduit par Google,

    Le système de garde-corps à panneaux de verre VORTEX de Viva Railings offre un design élégant et contemporain qui est parfait pour les projets architecturaux modernes. Le système présente un design minimaliste avec un seul poteau de barre et un support conique unique en forme d'entonnoir ou de vortex qui se trouve entre les panneaux de verre. Ce support a un double objectif, soutenant les panneaux de verre et fournissant une main courante robuste.

    VORTEX est un système de garde-corps commercial idéal, où l'accent est mis sur la création d'un espace ouvert et lumineux. L'utilisation de verre trempé feuilleté de haute qualité et d'acier inoxydable garantit que le système est à la fois durable et facile à entretenir. De plus, la conception minimaliste garantit que le système ne porte pas atteinte aux éléments architecturaux environnants, mais les améliore plutôt.

    VORTEX est également hautement personnalisable, avec diverses options de panneaux de verre, finitions et options de main courante disponibles. Cela garantit que le système peut être adapté aux besoins et aux préférences uniques de chaque projet. Le processus d'installation est également rationalisé, avec des composants pré-conçus qui permettent un processus d'installation sans tracas.

    Le système de garde-corps à panneaux de verre VORTEX de Viva Railings est une solution élégante et polyvalente pour les architectes et les designers qui cherchent à créer un look moderne et minimaliste. Sa conception unique, sa durabilité et ses options de personnalisation en font un choix de premier ordre pour une large gamme d'applications.

    Spécification

    • Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2” Flat bar @ 5’-0” max. O.C. for glass infill,
      4’-6” max. for perforated and wire mesh infill.
      2”x2” End post, 2” flat bar intermediate post @ 4’-0” max. for cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8” laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8”, 1/2”
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”, PVB: 0.035”

        TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

        A.  Stainless Steel U-Cap
        1” Height U-Cap for Glass Top Rail

        B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

        1. C. Stainless Steel Tube

        Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail
        Ø2” or 2”x1” Rectangular tube for Top Rail

        D. Stainless Steel Tube with LED

          Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple): Ø2”
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Ø2” with LED LINEAR


            IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            Other species available upon request.
            All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, railings, stainless steel Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

          Spécifications techniques
          • Réference unique.vortex-stainless-steel-glass-railing
          • Famille de produitsPost Systems
          • Groupe de produitsVORTEX
          • TypeMatériaux de construction
          • Date de publication2023-06-15
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalAcier inoxydable
          • Matériel secondaireVerre
          Classification
          • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
          • Classification IFCGarde-Corps
          • Code ETIMEC012260
          • Nom ETIMHandrail system
          • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
          • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
          • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
          • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Titre OmniClassRailing