Publier vos produits
QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold

Traduit par Google,

Collecteur préassemblé ZurnPEX® QickPort® en polysulfone de 25,4 mm (1 po) de diamètre. Comprend des sorties filetées mâles droites de 12,7 mm (1/2 po) pour eau chaude et eau froide, et des entrées filetées mâles droites de 25,4 mm (1 po). Le collecteur supporte une pression maximale de 6,9 ​​bar (100 PSI) à 82 °C (180 °F). Des vannes d'arrêt optionnelles permettent de contrôler individuellement l'ouverture et la fermeture de chaque ligne de distribution. Certifié NSF. Pour une utilisation avec de l'eau potable uniquement.

Caractéristiques:

  • Collecteur préassemblé, construction en polymère résistant à la corrosion et en acier inoxydable
  • Temps d'installation réduit, eau chaude distribuée plus rapidement
  • Élimine les fluctuations de température et de pression
  • Garantie de 10 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.QPPM9H15C-3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage