Publier vos produits
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Traduit par Google,

    Idéalement associé à la poignée de porte Davis, le verrou Dion Privacy Snib est un verrou facile à saisir qui offre une assurance sécurité. Son option de verrouillage interne sans clé est une solution idéale. Tourner une pièce de monnaie dans l'évidement active la fonction de déverrouillage d'urgence, rétractant le pêne afin que la porte puisse être ouverte du côté opposé.

    Complétez votre espace de salle de bain en parcourant notre belle gamme de meubles-lavabos, de lavabos, de robinetterie de salle de bain et d'autres accessoires de salle de bain.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dion-privacy-snib-lock
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsDion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware