Publier vos produits
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Traduit par Google,

    Parfois, vous souhaitez avoir la liberté de conserver vos armoires existantes et de remplacer les poignées sans créer de nouveaux trous de fixation. Notre poignée d'armoire réglable Modi innovante est conçue pour la flexibilité, aidant à rafraîchir l'apparence de vos armoires existantes avec des points de fixation entièrement réglables.

    Avec une construction en laiton massif, ce produit facile à utiliser convient aussi bien à la rénovation qu'aux nouvelles installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsModi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.27
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware