Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW300

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    L'opérateur ASSA ABLOY SW300 est un opérateur électromécanique intelligent et robuste pour portes battantes, doté d'un design élégant et fin de 70 mm. Son fonctionnement silencieux en fait le choix idéal pour les applications exigeant un fonctionnement fluide et en douceur, allié à une grande robustesse et à un trafic intense. Il compense la pression des piles et la charge du vent tout en restant facile à ouvrir manuellement. C'est le choix idéal pour les entrées à fort trafic dans les secteurs de la santé, du résidentiel, des bureaux et des services publics, où le silence et la facilité d'accès sont essentiels. L'opérateur ASSA ABLOY SW300 offre une solution unique à double effet permettant un déverrouillage anti-panique dans les deux sens avec réarmement automatique. Une batterie de secours et un système de surveillance intégrés en option garantissent le fonctionnement même en cas de coupure de courant, tandis qu'une fonction de verrouillage intelligent renforce la sécurité. ASSA ABLOY SW300 convient aux applications telles que : entrées intérieures et extérieures à faible consommation d'énergie et à usage intensif, portes à un ou deux vantaux, applications push-pull, portes coupe-feu (selon les réglementations nationales), voies d'évacuation avec anti-panique en option dans les deux sens avec réinitialisation automatique et évacuation des fumées par fonctionnalité inverse.
    Spécification
    • Models: SW300-1 (single direction and single door operator) is a 70mm high universal heavy duty (HD) electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. The ASSA ABLOY SW300-1 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 840 mm Operator Height 70 mm Maximum door weight: 250 Kg Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures, and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly. Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT): exclusive Extended Closing Torque (ECT) functionality provides extra torque in the last 10 degrees of closing, if needed, to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within ANSI standards. Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW300 will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door. Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door. Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and astragal coordination. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 840mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System : Push (Door opening angle adjustable up to 120°) / Pull (Door opening angle adjustable up to 120°) Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW300 complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1/-2 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SW300
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoor openers
    • Code UNSPSC30171512
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie