Publier vos produits
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    Traduit par Google,
    COZAR présente un design minimaliste grâce à son corps co-extrudé entièrement en polycarbonate. Dépourvu de connecteurs apparents, il bénéficie d'un indice de protection IP élevé et offre un flux lumineux variable ainsi que différentes longueurs d'onde. COZAR est une solution d'éclairage économique et optimale pour les espaces nécessitant un luminaire performant.
    Spécification
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cozar
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsLinear Etanj
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique