Publier vos produits
Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE GIZA
EAE Group

Éclairage EAE - MONTAGE EN SURFACE GIZA

Avec son design minimaliste en forme de cube, le luminaire GIZA en saillie est utilisé pour éclairer des espaces tels que les établissements de santé, les hôtels, les établissements d'enseignement, les musées et les halls d'exposition. Grâce à sa structure de lentille avancée, il offre une distribution de la lumière à 50° et 80° ainsi qu'une direction d'éclairage efficace.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Optique : Lentille + réflecteur (noir)

    Angles optiques : 50° / 80°

    Indice de protection IP : IP20

    Indice de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance consommée : 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.giza_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique