Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT PLUS NG
EAE Group

Éclairage EAE - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, le tout nouveau membre de la famille des projecteurs Prolit, est idéal pour tous les espaces de travail extérieurs professionnels et les terrains de sport exigeant des performances élevées, une qualité d'éclairage irréprochable et un confort visuel maximal. Grâce à son boîtier compact et à ses spécifications techniques optimisées, Prolit Plus se décline en quatre versions répondant parfaitement aux besoins d'éclairage des grands espaces ouverts, des terminaux portuaires, des aires de trafic aéroportuaires et des tunnels routiers.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

    Angles optiques : Lentille 16° / Lentille 27° / Lentille 52° / Lentille 98° / Lentille asymétrique

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK10

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K 6500K / ROUGE

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +50 °C

    Couleurs du boîtier : ALZ90F + MW 3004 (NOIR)

    Installation : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_plus_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique