Publier vos produits
KEIKI S Ventilateur blanche
KEIKI S Ventilateur blanche
KEIKI S Ventilateur blanche
KEIKI S Ventilateur blanche

    KEIKI S Ventilateur blanche

    KEIKI est un ventilateur de plafond blanc au style industriel et rétro, idéal pour les pièces de moins de 13 m2. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Ce ventilateur de plafond dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Débit d'air : 36,61 m3 min / 1363 CFM.
    Spécification
    • Référence: 33720

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776166462

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Mur

      Série: 3377

      Blade material: Contreplaqué

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 505

      Longueur: 430

      Profondeur: 430

      Diamètre total: 430

      Diamètre fleuron: 150

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 10-19-28

      RPM: 380-640-890

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 487

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 405

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 485

      Volume Box Ind. Chalut: 0.095659

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.79

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 5.63

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33720_-_keiki-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans