Référence: 33727DCWP
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776350915
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1903849
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART CCT
Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier, pales en bois et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-11, qui doit être acheté séparément.
Série: 3379
Body material: Acier
Diffusor material: PP
Blade material: Bois
Body finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00330
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 831lm
Tension: 100V-240V
Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6500K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: 85
Hauteur total: 339
Diamètre total: 1520
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 267
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.061808
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.85
Poids net élément consolidé: 4,10