Publier vos produits
TYPHOON M LED Ventilateur marron/bois

TYPHOON M LED Ventilateur marron/bois

TYPHOON M est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC marron avec pales en bois conçu par Jordi Busquets. Il est idéal pour aérer des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 34106-130

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358638

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: TYPHOON M LED Ventilateur marron/bois

    Product Description: TYPHOON M est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC marron avec pales en bois conçu par Jordi Busquets. Il est idéal pour aérer des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3335

    Body material: Acier

    Diffusor material: PP

    Blade material: ABS

    Body finish: Marron

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Genre: I

    Puissance max. (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 900lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 390

    Diamètre total: 1300

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 170

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.081125

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.6

    Poids net élément consolidé: 6.232

Spécifications techniques
  • Réference unique.34106-130_-_TYPHOON-M-LED-Brown-wood-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)6.232
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique