Référence: 34106
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776350045
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: TYPHOON M Ventilateur marron/bois
Product Description: TYPHOON M est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC marron à pales en bois conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3335
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Marron
IP: 44
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 390
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-8-12-21-31
RPM: 50-71-93-115-138-162
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.08277
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.6
Poids net élément consolidé: 6,23