Publier vos produits
SOFTMOOD mirror 1000x22mm
SOFTMOOD mirror 1000x22mm

    SOFTMOOD mirror 1000x22mm

    Traduit par Google,
    Miroir SOFTMOOD 1000x22mm
    Spécification
    • SOFTMOOD mirror 1000x22mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7827
    • Famille de produitsSOFTMOOD
    • Groupe de produitsMirror
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)22
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    L'Europe