Modèle ProStar™ 770SS
La porte à tôle roulante modèle 770SS est une excellente option pour les installations qui nécessitent une porte de qualité qui s'installe rapidement, fonctionne de manière fiable et nécessite un entretien minimal. Comme les autres portes de notre gamme de portes à tôle roulante, cette porte de calibre 26 est dotée de composants à connexion rapide qui simplifient et accélèrent l'installation tout en assurant la robustesse de la porte. Des anneaux de contrepoids étagés et un profil de rideau unique assurent un enroulement serré du rideau, ce qui se traduit par un fonctionnement fluide de la porte et un emboîtement minimal. Une foule d'autres caractéristiques standard, notamment des roulements à rouleaux standard et des bandes de frottement doubles sur les deux bords de guidage et les deux bords avant du rideau, favorisent en outre un fonctionnement fluide et une durée de vie plus longue. Disponible en 12 couleurs standards, le modèle 770SS représente un bon choix et un bon rapport qualité-prix.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |