Publier vos produits
APARIA

APARIA

Traduit par Google,
Général
  • Un luminaire linéaire en forme de demi-parabole, créé en collaboration avec une équipe de design californienne.
  • Rayonnez la lumière avec le style Glow ou dirigez-la avec la version Aparia's Throw.
  • Glow filtre la lumière à travers du métal perforé ou de l'acrylique translucide.
  • Le style de corps de projection comporte trois modèles de distribution dans le système de réflecteur.
  • Choisissez parmi une variété de finitions métalliques et d'acrylique translucide, ainsi que des distributions larges, étroites ou empilées.

Lampes et dimensionnement
  • Disponible dans des configurations jusqu'à 2/T8, T5 ou T5HO. Disponible en 4' et 8' et en longueurs standard.

Fonctionnalités
Un système d'éclairage direct polyvalent avec une grande variété d'options de finition et de styles de corps. Dans le style de corps Glow (GLO), la lumière filtre à travers du métal perforé ou de l'acrylique translucide donnant au luminaire une présence audacieuse. Dans le style de carrosserie Throw (TRO), trois modèles de distribution sont disponibles dans le système de réflecteur. Le matériel de suspension peut être fixé à n'importe quel point le long du rail extrudé pour s'adapter aux conditions sur le terrain.

Construction
La structure du luminaire est en aluminium extrudé. Les plaques d'extrémité moulées sont en fonte d'aluminium. Les plaques d'extrémité plates sont en acier peint de calibre 20, en acier inoxydable ou galvanisé, en cuivre ou en aluminium brossé. Le corps du luminaire GLO est en acrylique extrudé givré translucide ou en acier peint, inoxydable ou galvanisé, en cuivre ou en aluminium brossé de calibre 20 perforé. Le corps du luminaire TRO est en acier peint de calibre 20, en aluminium brossé, en acier inoxydable galvanisé ou texturé ou en cuivre.

Finir
Les panneaux de façade en acier, le rail en aluminium extrudé, les plaques d'extrémité en fonte d'aluminium, les plaques d'extrémité plates et les persiennes sont finis avec une peinture en poudre de polyester. Pour les plaques d'extrémité plates et les panneaux de façade, reportez-vous à la matrice de commande pour les finitions métalliques en option ou reportez-vous au sélecteur de couleurs pour les couleurs de peinture.

Électrique
Tous les ballasts ont une tension de 120-277 ; Les ballasts T8 démarrent instantanément avec moins de 20 % de THD ; Les ballasts T5 et T5HO sont programmés pour démarrer avec moins de 10 % de THD, sauf indication contraire. Les luminaires sont étiquetés UL Damp et fabriqués IBEW. Taille de ballast maximale disponible : 1,7" de largeur par 1,18" de hauteur. Les luminaires ont une alimentation par cordon tressé isolé (IBC).

Montage
Le luminaire est suspendu avec des câbles d'avion réglables. La longueur standard du câble est de 48". Des longueurs de câble plus longues en option sont disponibles.

Choix
EML : batterie de secours - profil bas uniquement (600-700 lumens) ; EMH : batterie de secours - profil bas uniquement (1100-1400 lumens) ; DM : gradation (consulter l'usine) ; RSE : démarrage rapide électronique (T8 uniquement) ; Ballast 10THD avec
Spécifications techniques
  • Réference unique.prudential-aparia
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsLinear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers