Publier vos produits
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçu pour le développement durable, le HALO 820S offre une solution de projecteur sur rail 2 pouces exceptionnelle. Son design minimaliste et moderne propose une sélection soignée de 22 couleurs uniques et un anneau décoratif frontal. Avec ses multiples flux lumineux, ses optiques interchangeables et ses accessoires, dont des snoots intégrés et des grilles hexagonales, il offre un équilibre parfait entre fonctionnalité exceptionnelle et impact visuel saisissant. Fabriqués de manière durable, ces luminaires certifiés DECLARE et conformes au Buy American Act (BAA) utilisent notre technologie avancée de fabrication additive pour une production plus rapide et des délais de livraison plus courts.

    Spécification
      • 2” stem mount, Flatback Cylinder Track Head – 5” length (approx)
      • Customize housing and inner trim ring with 22 unique designer colors
      • 1000 or 1500 nominal lumens (up to 111 lm/w)
      • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI (2 SDCM)
      • Low-glare, spec-grade field-interchangeable reflector optics: Spot, Narrow Flood, Medium Flood, Flood (15°, 21°, 27°, 38°)
      • Accessories: Snoot, Hex Cell louver, Media
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dims to 5% (phase cut LE/TE) (120V)
      • L90 at 65,000 hours; L70 at 110,000 hours
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-820s-2-sustainable-track-luminaire
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine