Publier vos produits
Bio2 Linear LED

Bio2 Linear LED

Traduit par Google,
Eclairage de bureaux ouverts, wall washing ou rasant.
L'ouverture plus fine de 2,5" s'associe à nos séries primées 4" Bionic et P40 avec la même meilleure combinaison de l'industrie en matière d'optique, d'efficacité et d'esthétique. Le lavage et le rasage des murs sans batteur mécanique ni cavité ouverte, et le lavage au plafond maximise l'uniformité du plafond et, associé au batwing, peuvent être espacés plus largement que les luminaires linéaires typiques avec d'excellents résultats. Maintenant avec une option de lentille à lueur supérieure.

MAINTENANCE DE LA LUMINOSITÉ Conçu pour durer avec des LED de moyenne puissance fonctionnant à froid, prévues pour maintenir 90 % (L90) de leur puissance initiale pendant 100 000 heures (à HO) et L70 dépassant 150 000 heures.
Les modules et pilotes LED SYSTEM LED sont remplaçables sur le terrain.
PROG (en option) Sortie lumineuse programmable. Spécifiez les lumens ou watts souhaités par pied linéaire. Min : 2,5 w/ft, consulter l'usine pour les demandes supérieures à 12 w/ft.
BINNING Le binning standard (toutes les cartes LED Prudential) comprend des tests au niveau de la puce et l'intégration de la carte pour fournir une température de couleur constante dans une ellipse MacAdams en 3 étapes. +/- 100 lumens, +/- 100k CCT et +/- .004 Duv.
La méthode exclusive de « regroupement des tâches » de PRUBIN™ Prudential Ltg qui garantit la cohérence de la température de couleur de tous les luminaires d'un projet.
Tester et étiqueter méticuleusement CHAQUE TABLEAU LED à +/- 25 lumens, +/- 50k CCT et +/- .004 Duv - tout en séparant le positif du négatif - nous permet de faire correspondre la couleur, la teinte et l'intensité tout au long d'un projet et fournit une cohérence température de couleur dans une ellipse de MacAdams en 2 étapes.
ÉTIQUETTES ETL humide étiqueté et IBEW fabriqué.
ÉLECTRICITÉ Doit spécifier les commandes de gradation des DEL. Les luminaires à LED ont un ou plusieurs pilotes à courant constant avec moins de 20 % de THD lorsqu'ils sont chargés à un minimum de 60 %. Les pilotes absorbent un maximum de 6 mA par pilote. Les drivers de LED DM10 sont dimmables de 0 à 10 V et sont compatibles avec la plupart des gradateurs muraux 0-10 V et des gradateurs de signal analogique direct 0-10 V. Taille maximale du pilote 1,625" lx 1,25" h.

CONSTRUCTION
Boîtier Aluminium extrudé>25% PC recyclé, 100% recyclable
Lentille Acrylique, 100% recyclable
MONTAGE Monté en surface sur des murs ou des plafonds ou suspendu par câble
GARANTIE Garantie limitée de 5 ans à source unique couvrant les composants et la construction standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.prudential-bio2-lin
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsLinear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers