Publier vos produits
1.0" Concealed Flat Brackets

1.0" Concealed Flat Brackets

Traduit par Google,

Notre collection d'équerres plates métalliques invisibles offre des composants essentiels pour une vaste gamme d'applications. Que vous travailliez sur des étagères, l'installation de plans de travail ou des projets de menuiserie, nous avons l'équerre plate qui vous apportera le soutien et la stabilité dont vous avez besoin. Grâce à leur design épuré et leur construction robuste, nos équerres plates s'intègrent parfaitement à vos projets, offrant une base solide tout en laissant libre cours à votre créativité. Explorez les possibilités offertes par notre sélection polyvalente d'équerres plates, conçues pour sublimer vos projets avec simplicité et robustesse.

Caractéristiques des supports plats dissimulés

  • Les brackets CFLAT et ECFLAT sont disponibles en versions 2,0" ou 1,0".
  • Disponible avec des bras de support de 9", 12", 15", 18", 21" (2,0" seulement) et 24" (2,0" seulement).
  • Disponible avec extension supérieure (EC) et sans extension supérieure (C)
  • L'extension supérieure (au-dessus du bras de support) offre une force supplémentaire
  • Limite de charge de 1100 lb à 4900 lb par paire
  • Matériel de montage inclus
  • 3/8” -- 16 assemblages de boulons x 3 pour supports 2.0
  • Ensembles de boulons ¼” – 16 x 3” pour supports 1.0
  • Toutes les soudures sont inversées pour une installation facile et propre.
  • Tous les supports sont disponibles en peinture poudre noire et blanche.
  • Toutes les tailles sont conditionnées par 2.
  • Le bras de support horizontal d'un demi-pouce peut être complètement dissimulé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1-concealed-flat-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsConcealed Flats
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors